??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4740_2rldg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4740-2RLDG
PN
Part Number
LOK4740-2RLDG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 49W, Output 51.4VDC, 0.9A, Input 86-264VAC
POWER
Power
49 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
51,4 VDC
OC
Output Current
0,9 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions