??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMCK_LUU/LMCK_LAUU - Double Wide Square Flanged Compact Type
Bill of material
LMCK8LAUU
MODEL
Model NO.
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
L
LENGTH
mm
LTOLERANCE
LENGTH
+0.3/-0.3
D1
FLRNGE
mm
K
FLRNGE
mm
H
FLRNGE
mm
PCD
FLRNGE
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
mm
RRR
HOLE FOR ATTACHMENT r
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.015
RR
ECCEN- TIRICITY
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64 HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66 HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80 °C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions