??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LLX-1040-20X - Photoelectric sensor
Bill of material
LLS-1040-202
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Miniature sensors
OPR
Operating principle
Through-beam
RM
Range max.
250 mm
OR
Operating range
250 mm
LS
Light source
LED, infrared 880 nm
H
Housing size
Ø 4 mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
O
Output
Dark-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
PO
Polarity + Output
SA
Sensitivity adjustment
No
SFM
Switching frequency max.
250 Hz
TR
Temperature range
0...+55 °C
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업