??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLR-D04MA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LLR-D04MA-NMV-302
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Zylinderförmige Subminiatur
OPR
Funktionsprinzip
Einweglicht
RM
Bereich max.
0...600 mm
OR
Arbeitsbereich
0...500 mm
LS
Lichtquelle
Rot
H
Gehäusegröße
mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SRT
Erfassungsbereich typ. max.
0...600 mm
SA
Empfindlichkeitseinstellung
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions