??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk1001_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LK1001-9ER
PN
Part Number
LK1001-9ER
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 128W, Output 5.1VDC, 25A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
POWER
Power
128 W
VI
Voltage Input
100-240 VAC
OV
Output Voltage
5,1 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions