??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ledge Lounger
Description
Lit solaire Echo
Nomenclature
2DOS440BZ
ORDERNO
2DOS440BZ
CUSHION_HEIGHT
hauteur du coussin
4 in | 10 cm
OVERALL_HEIGHT
hauteur totale
11.5 in | 29 cm
OVERALL_LENGTH
longueur totale
95.5 in | 243 cm
OVERALL_WIDTH
largeur totale
95.5 in | 243 cm
WEIGHT
poids
454 lbs | 206 kg
NAME
nom
2DOS440BZ
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions