??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Opis
Lima Development kit rev3
Lista materiałowa
MTJFEAGH4
ORDERNO
MTJFEAGH4
ANTENNA
antena
Ceramiczna antena chipowa 3 dBi
AVAILABLE_INTERFACES
dostępne interfejsy
Host USB 2.0, port szeregowy, 2 x Ethernet (100 Base-T), PCIe, GPIO
CPU
procesor
QCA4531, 650 MHz
DESCRIPTION
opis
Lima posiada radio 802.11N 2x2 obsługujące prędkość transmisji danych do 300 Mbps i jest dostępna w dwóch wersjach: komercyjnej lub przemysłowej.
FREQUENCY
częstotliwość
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maksymalna moc wyjściowa
20 dBm
MEMORY
pamięć
32 MB pamięci Flash i 64 MB pamięci RAM DDR2
OVERVIEW
przegląd
Lima to moduł oparty na chipsecie QCA 4531 z procesorem 650 MHz i radiem 802.11N 2x2 (MIMO). Moduł jest dostępny w dwóch zakresach temperatur: komercyjnym* (Lima) i przemysłowym** (Lima-I). Lima to montowany powierzchniowo, dwustronny moduł Linux z obsługą Wi-Fi dla aplikacji Internetu Wszechrzeczy (IoE). Szybszy procesor, szybkość transmisji danych 300 Mb/s, niskie zużycie energii, większa pamięć flash 32 MB i zestaw rozwojowy z większą liczbą interfejsów (np. PCIe) to kluczowe wyróżniki modułu Carambola2. Kod źródłowy dystrybucji linuksowej OpenWRT jest dostępny na GitHub i jest wspierany przez naszą rosnącą społeczność na forum. *Komercyjny zakres temperatur: 0-65°C, **Przemysłowy zakres temperatur: -40-85°C
POWER_SUPPLY
zasilanie
3,3 V, maksymalny pobór mocy 3,1 W
SIZE
rozmiar
25 na 35 mm
SOFTWARE
oprogramowanie
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
standard bezprzewodowy
802.11 bgn
NAME
nazwa
MTJFEAGH4
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions