??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_terziario_astrid_60x60_led_incasso_wdl2
Lista materiale
lighting_terziario_astrid_60x60_led_incasso_wdl2 - lighting_terziario_astrid_60x60_led_incasso_wdl2_gws2566___st_al_b
VARIANTNAME
BIDIMENSIONALE
Bidimensionale
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
SIMBOLO
Simbolo
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
COLORFILTER
Color Filter
16777215
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
609.6 mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
TILTANGLE
Tilt Angle
90
APPARENTLOAD
Apparent Load
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
380.793764152386 mm
SPESSORE
Spessore
55.7831101109416 mm
LUNGHEZZA
Lunghezza
595 mm
LARGHEZZA
Larghezza
595 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GWS2566
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPLICAZIONE
GW - Applicazione
Interno
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEDIEFFICIENZALEDINTEG
GW - Classe di efficienza LED integ
A ÷ A++
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
I
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Bianco
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWDIMENSIONIMM
GW - Dimensioni (mm)
60 x 60
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP20
GWINSTALLAZIONE
GW - Installazione
Incasso
GWLAMPADA
GW - Lampada
LED
GWLUMENOUTPUTLM
GW - Lumen output (lm)
3000
GWMODELLO
GW - Modello
ASTRID-60X60-LED-INCASSO-WALL-DARK-LIGHT-2
GWOTTICA
GW - Ottica
Dark Light
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
4.3
GWPOTENZADISISTEMA
GW - Potenza di sistema
32W
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK02
GWTEMPERATURADICOLORE
GW - Temperatura di colore
4000 K (Ra 80)
GWTEMPERATURADIUTILIZZO
GW - Temperatura di utilizzo
-20°C ÷ +35°C
GWTENSIONE
GW - Tensione
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
Reattore elettronico EVG
GWTIPOLOGIA
GW - Tipologia
GRIGLIA
gRIGLIA
10
GWFLUSSOLUMINOSOINEMERGENZALM
GW - Flusso luminoso in emergenza (lm)
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions