??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Lifting Unit HEK-6-K-25-K-0-0-P
Bill of material
Lifting Unit HEK-6-K-25-K-0-0-P
ORDERNO
Lifting Unit HEK-6-K-25-K-0-0-P
ADJUSTMENT_RANGE__MM_
adjustment range [mm]
23 both-sided
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
23.8
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
DAMPING
damping
none
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
25
ITEM_NO
item no
000000140201
LIFTING_FORCE_AT_6_BAR__N_
lifting force at 6 bar [n]
185
MA_NR
ma-nr
215006
MA_TYP
ma-typ
HEK-K-KZ-6-1-25-25
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
MATERIAL_STOP_SCREWS
material stop screws
steel, hardened
MATERIAL_STOP_SYSTEM
material stop system
steel hardened
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
1
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
REPEAT_ACCURACY__MM_
repeat accuracy [mm]
+- 0,01
RETRACTION_FORCE_AT_6_BAR__N_
retraction force at 6 bar [n]
175
STROKE__MM_
stroke [mm]
25
TYPE
type
Kreuzrollenführung
TYPE_OF_BEARING
type of bearing
cross roller guide
WEIGHT__KG_
weight [kg]
1.14
NAME
name
Lifting Unit HEK-6-K-25-K-0-0-P
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions