??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 27
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
LI - Strips
Bill of material
BP-20x100 1 1
CODICE
Code
A
A±1.5%
mm
B
B±1.5%
mm
L
Length L±5
1000 mm
MAT
Material
DUREZZA
Hardness
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions