??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
LI - Strips
Bill of material
BP-20x100 1 1
CODICE
Code
A
A±1.5%
mm
B
B±1.5%
mm
L
Length L±5
1000 mm
MAT
Material
DUREZZA
Hardness
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions