??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LHR-C12PA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LHR-C12PA-NMV-303
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
PNP, antivalent (Schliesser/Öffner)
OPR
Funktionsprinzip
Hintergrundausblendung
RM
Bereich max.
1...36 mm
LS
Lichtquelle
Pinpoint LED, rot 640 nm
H
Gehäusegröße
13 x 21 (C12) mm
HM
Gehäusematerial
hell-/dunkelschaltend + 1...10 V
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
hellschaltend
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
nein
TR
Temperaturbereich
-20...+50 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions