??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LHR-C12PA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LHR-C12PA-NMV-303
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Cubic subminiature
OPR
Operating principle
Background suppression
RM
Range max.
1...36 mm
LS
Light source
Pinpoint LED, red 640 nm
H
Housing size
13 x 21 (C12) mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
O
Output
Light-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
PO
Polarity + Output
SA
Sensitivity adjustment
No
TR
Temperature range
-20...+50 °C
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions