??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LHR-C12PA-NM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LHR-C12PA-NMV-303
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
PNP, antivalente (NO/NC)
OPR
Principe de fonctionnement
Collier de fixation
RM
Domaine max.
1...36 mm
LS
Source lumineuse
LED Pinpoint, rouge 640 nm
H
Taille de boîtier
13 x 21 (C12) mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en/sans réception + 1...10 V
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
Commutation en réception
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
non
TR
Plage de température
-20...+50 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions