LG
Description
LG-Refrigerator
Bill of material
780x730x1800
VARIANTNAME
780x730x1800
VARH
본체_H
1780 mm
VARD
본체_D
650 mm
VARH1
받침대_H
20 mm
VARD1
문짝_D
80 mm
VARW
W
780 mm
VARH2
H
1800 mm
VARD2
D
730 mm
VAR
제조업체 전화번호
1544-7777
VARURL
제조업체 URL
www.lge.co.kr
VARMANUFACTURER
Manufacturer
LG전자
VARMODEL
Model
LG 일반형 냉장고
VAR1
라이브러리제작
(주)비아이엠에스
VAR2
라이브러리 전화번호
02-2678-1906
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions