??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt150_1004
Bill of material
LFWLT150-1004
PN
Part Number
LFWLT150-1004
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 48VDC, 3.13A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
150 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
3.13 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.13 A
VOUT
Vout 1
48 VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3 Inch
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions