??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LFP-2001-020 - Accessories
Bill of material
LFP-2001-020
ORDERNO
Part number
621-000-206
TYPE
Part reference
LFP-2001-020
PT
Product type
Fiber-optic
S
Sensor type
Photoelectric
ER
Enclosure rating
IP 67
OPR
Operating range
120 mm
FM
Fiber material
Plastic
SM
Sleeve material
PE
FT
Fiber type
Through-beam
SFAS
Suitable for amplifier Series
3030/3060
HS
Head size
M3 mm
FL
Fiber length
2 m
WG
Weight
45.4 g
ECCN
Custom tariff number
9001109
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions