??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LFP-2001-020 - Accessoires
Nomenclature
LFP-2001-020
ORDERNO
Numéro d’article
Extra Distance - Série 500
TYPE
Désignation
LFP-2001-020
PT
Type de produit
Fibres optiques
S
Type de capteur
Photoélectrique
ER
Indice de protection
IP 67
OPR
Domaine de fonctionnement
14 mm (doigts) mm
FM
Matériau de fibre
Plastique
SM
Matériau de la douille
PE
FT
Type de fibre
Barrière
SFAS
Convient aux séries d'amplificateurs
ACCESSOIRES finis
HS
Taille de tête
M3 mm
FL
Longueur de fibre
2500…7000 mm, IO-Link m
WG
Poids
45.4 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
9001109
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions