??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFP-1013-020 - Zubehör
Stückliste
LFP-1013-020
ORDERNO
Artikelnummer
Head size
TYPE
Bezeichnung
LFP-1013-020
PT
Produkttyp
Lichtleiter
S
Sensortyp
Photoelektrisch
ER
Schutzart
IP 67
OPR
Arbeitsbereich
14 mm (Finger) mm
FM
Fasermaterial
Kunststoff
SM
Hülsenmaterial
PE
FT
Lichtleitertyp
Reflexions-Lichttaster
SFAS
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
ZUBEHÖR fertig
HS
Kopfgrösse
M6 mm
FL
Faserlänge
2500…7000 mm, IO-Link m
WG
Gewicht
49.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions