??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt40_3002
Bill of material
LFMWLT40-3002
PN
Part Number
LFMWLT40-3002
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5.2/14.6/-14.8VDC, 6/1.5/0.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5.2/14.6/-14.8 VDC
OC
Output Current
6/1.5/0.5 A
NO
Number of Outputs
3
LOUT
Iout 1
6 A
VOUT
Vout 1
5.2 VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3 Inch
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions