??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista materiale
LER3-0650
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz ØKK
mm
COA
Tragzahl
kN
COR
Tragzahl
kN
CA
Tragzahlen
kN
CR
Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Massa
kg
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions