??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Stückliste
LER3-0650
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz ØKK
mm
COA
Tragzahl
kN
COR
Tragzahl
kN
CA
Tragzahlen
kN
CR
Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Gewicht
kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions