??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 17
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Bill of material
LER2-0220
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz
mm
COA
Tragzahlen
KN
COR
Tragzahlen
kN
CA
Tragzahlen
KN
CR
Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions