??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEN120-48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEN120-48
PN
Part Number
LEN120-48
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 90-264VAC
POWER
Power
120 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
2.5 A
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OT
Operating Temperature
-20 to 60 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
36 x 125 x 100 mm
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT
lout 1
2.5 A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions