??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Abnox
Description
Legacy-ProductsMetering-Valves
Bill of material
4192801
ORDERNO
CONNECTION__COMPRESSED_AIR__INTERNAL_THREAD
connection (compressed air) internal thread
CONNECTION__MEDIUM__EXTERNAL_THREAD_P
connection (medium) external thread p
CONNECTION__MEDIUM__INTERNAL_THREAD_P
connection (medium) internal thread p
CONSTRUCTION_TYPE
construction type
DISPENSING_RANGE__CCM_
dispensing range (ccm)
FASTENING_THREAD
fastening thread
MAX__OPERATING_AIR_PRESSURE__BAR_
max. operating air pressure (bar)
7.0
MIN__MAX__INLET_OPERATING_PRESSURE__BAR_
min. max. inlet operating pressure [bar]
20 200
MIN__OPERATING_AIR_PRESSURE__BAR_
min. operating air pressure (bar)
5.0
MODEL
model
OPTIMUM_OPERATING_AIR_PRESSURE__BAR_
optimum operating air pressure (bar)
6.0
PRESSURE_OUTPUT_A
pressure output a
SPECIFICATION_FOR_OPERATION_MEDIUM
specification for operation medium
Lubricants up to NLGI 3 max. 1'000'000 m Pa.s
WEIGHT__KG_
weight (kg)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업