??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Eureka Lighting
Description
Le Prince
Nomenclature
BFXS8ELTK
ORDERNO
BFXS8ELTK
APPARENT_LOAD
charge apparente
70
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculer le coefficient d'utilisation
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient d'utilisation
0
COLOR_FILTER
filtre de couleur
8454143
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
1500
DEPTH
profondeur
3" [76mm]
DESCRIPTION
description
LUMINAIRE LINÉAIRE À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
variation de la température de couleur de la lampe à gradation
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
émettre à partir de la longueur de la ligne
600
HEIGHT
hauteur
24" [ 610mm]
HOST
hôte
5
INITIAL_COLOR
couleur initiale
0
INITIAL_INTENSITY
intensité initiale
0
LAMP
lampe
NICHIA NFSL757D-V1 LED
LIGHT_LOSS_FACTOR
facteur de perte de lumière
0
LIGHT_SOURCE
source lumineuse
1
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintenir l'orientation des annotations
0
MASSUNIT
unité de masse
1
MODEL
modèle
3408
MOUNTING
montage
SURFACE
NUMBER_OF_LAMPS
nombre de lampes
48
PART_TYPE
type de pièce
0
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
1
SHARED
partagé
0
TILT_ANGLE
angle d'inclinaison
60
VERSION
version
2014
VOLTAGE
tension
120/277 V
WATTAGE_COMMENTS
commentaires sur la puissance
24W
WIDTH
largeur
2.5" [63.5 mm]
NAME
nom
04OW2DNYZ
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions