??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn80_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN80-12
PN
Part Number
LDN80-12
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 80W, Output 12-15VDC, 6-5A, Input 90-264VAC
POWER
Power
80 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
pro.15 VDC
OC
Output Current
5.lip A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions