??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MikroElektronika
Description
LCD
Bill of material
LCD Mono Click
ORDERNO
LCD Mono Click
APPLICATIONS
applications
128x128 pixels monochrome display, with a 3-wire SPI interface
CLICK_BOARD_SIZE
click board size
L (57.15 x 25.4 mm)
COMPATIBILITY
compatibility
mikroBUS
INPUT_VOLTAGE
input voltage
3.3V
INTERFACE
interface
GPIO,SPI
JP1
jp1
MODE SEL
KEY_FEATURES
key features
EFM32 helps reduce power consumption, driving a 128x128 pixel display drawing as little as 2 µA while showing a static image
LD1
ld1
PWR
ON_BOARD_MODULES
on-board modules
LS013B7DH03 LCD display from Sharp
TYPE
type
LCD
NAME
name
LCD Mono Click
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions