??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hatch Lighting
Description
LC25-0700P-120-Q
Bill of material
LC25-0700P-120-Q
ORDERNO
LC25-0700P-120-Q
CURRENT_RANGE
current range
700mA
DIMMING
dimming
Phase
INPUT_VOLTAGE
input voltage
120 - 120VAC
KEY_PROGRAMMABLE
key programmable
no
OUTPUT_VOLTAGE
output voltage
12 - 36VDC
UL
ul
UL Listed Class P
WATTAGE
wattage
25W
NAME
name
LC25-0700P-120-Q
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions