Hatch Lighting
Description
LC22-0700Z-UNV-S
Bill of material
LC22-0700Z-UNV-S
ORDERNO
LC22-0700Z-UNV-S
CURRENT_RANGE
current range
700mA
DIMMING
dimming
0 - 10V
INPUT_VOLTAGE
input voltage
120 - 277VAC
KEY_PROGRAMMABLE
key programmable
no
OUTPUT_VOLTAGE
output voltage
16 - 32VDC
UL
ul
UL Listed Class P
WATTAGE
wattage
22W
NAME
name
LC22-0700Z-UNV-S
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions