??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Bota Systems
描述
LaxONE
明细表
UH2JPRUU9
ORDERNO
UH2JPRUU9
ACCELERATION
加速度
±2克、4克、8克、16克
ACCURACY
精确度
< 2.0 %
COMMUNICATION
交流
通过 EtherCAT 连接 CANopen
CROSSTALK___
串音***
< 2.0 %
GYROSCOPE
陀螺仪
±250°/秒、±500°/秒、±1000°/秒、±2000°/秒
IMU
伊木
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
侵入保护
防尘防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
无噪音分辨率(100 赫兹)*
0.4 N、0.3 N、0.012 Nm、0.004 Nm
NON_LINEARITY
非线性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
工作温度
0 - 55 摄氏度
OVERLOAD
超负荷
7200 N、12800 N、160 Nm、200 Nm
POWER_SUPPLY
电源
9 - 48 伏,1.5 瓦
RANGE
范围
1800 N、4000 N、60 Nm、60 Nm
SAMPLING_RATE
采样率
2000 赫兹
SIGNAL_NOISE__
信号噪声**
0.066 N、0.05 N、0.002 Nm、0.0007 Nm
SIZE__DXL_
尺寸(dxl)
83 x 44.5 毫米
WEIGHT
重量
~470g
NAME
名字
UH2JPRUU9
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions