??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Opis
LaxONE
Lista materiałowa
UH2JPRUU9
ORDERNO
UH2JPRUU9
ACCELERATION
przyspieszenie
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
dokładność
< 2.0 %
COMMUNICATION
komunikacja
CANopen przez EtherCAT
CROSSTALK___
przesłuch***
< 2.0 %
GYROSCOPE
żyroskop
±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
ochrona przed wnikaniem
pyłoszczelność i wodoodporność
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Rozdzielczość bez szumów (100 Hz)*
0,4 N, 0,3 N, 0,012 Nm, 0,004 Nm
NON_LINEARITY
nieliniowość
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura pracy
0 - 55 Celsjusza
OVERLOAD
przeciążenie
7200 N, 12800 N, 160 Nm, 200 Nm
POWER_SUPPLY
zasilanie
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
zakres
1800 N, 4000 N, 60 Nm, 60 Nm
SAMPLING_RATE
częstotliwość próbkowania
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
szum sygnału**
0,066 N, 0,05 N, 0,002 Nm, 0,0007 Nm
SIZE__DXL_
rozmiar (dxl)
83 x 44,5 mm
WEIGHT
waga
~470g
NAME
nazwa
UH2JPRUU9
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions