??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Beschreibung
LaxONE
Stückliste
UH2JPRUU9
ORDERNO
UH2JPRUU9
ACCELERATION
Beschleunigung
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
Genauigkeit
< 2.0 %
COMMUNICATION
Kommunikation
CANopen über EtherCAT
CROSSTALK___
Crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroskop
±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
Eindringschutz
staub- und wasserabweisend
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
rauschfreie Auflösung (100 hz)*
0,4 N, 0,3 N, 0,012 Nm, 0,004 Nm
NON_LINEARITY
Nichtlinearität
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
Betriebstemperatur
0 - 55 Grad Celsius
OVERLOAD
Überlastung
7200 N, 12800 N, 160 Nm, 200 Nm
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
Bereich
1800 N, 4000 N, 60 Nm, 60 Nm
SAMPLING_RATE
Abtastrate
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
Signalrauschen**
0,066 N, 0,05 N, 0,002 Nm, 0,0007 Nm
SIZE__DXL_
Größe (dxl)
83 x 44,5 mm
WEIGHT
Gewicht
~470g
NAME
Name
UH2JPRUU9
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions