??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bota Systems
Açıklama
LaxONE
Malzeme listesi
UMQTRVWWI
ORDERNO
UMQTRVWWI
ACCELERATION
hızlanma
--
ACCURACY
doğruluk
< 2.0 %
COMMUNICATION
iletişim
Seri RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
jiroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
giriş koruması
toz geçirmez ve suya dayanıklı
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
gürültüsüz çözünürlük (100 hz)*
0,72 N, 0,54 N, 0,021 Nm, 0,007 Nm
NON_LINEARITY
doğrusal olmayan
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
çalışma sıcaklığı
0 - 55 Santigrat
OVERLOAD
aşırı yük
7200 N, 12800 N, 160 Nm, 200 Nm
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
5 V, 1,0 W
RANGE
aralık
1800 N, 4000 N, 60 Nm, 60 Nm
SAMPLING_RATE
örnekleme oranı
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
sinyal gürültüsü**
0,12 N, 0,9 N, 0,04 Nm, 0,0012 Nm
SIZE__DXL_
boyut (dxl)
83 x 44,5 mm
WEIGHT
ağırlık
~465g
NAME
isim
UMQTRVWWI
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions