Bota Systems
내용
LaxONE
BOM
UMQTRVWWI
ORDERNO
UMQTRVWWI
ACCELERATION
가속
--
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
직렬 RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
자이로스코프
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
0.72 N, 0.54 N, 0.021 Nm, 0.007 Nm
NON_LINEARITY
비선형성
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
7200 N, 12800 N, 160 Nm, 200 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
5V, 1.0W
RANGE
범위
1800 N, 4000 N, 60 Nm, 60 Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
800Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
0.12 N, 0.9 N, 0.04 Nm, 0.0012 Nm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
83 x 44.5mm
WEIGHT
무게
~465g
NAME
이름
UMQTRVWWI
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업