??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bota Systems
Descrizione
LaxONE
Lista materiale
UMQTRVWWI
ORDERNO
UMQTRVWWI
ACCELERATION
accelerazione
--
ACCURACY
precisione
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicazione
Seriale RS422 / USB
CROSSTALK___
diafonia***
< 2.0 %
GYROSCOPE
giroscopio
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protezione dall'ingresso
antipolvere e resistente all'acqua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
risoluzione senza rumore (100 hz)*
0,72 N, 0,54 N, 0,021 Nm, 0,007 Nm
NON_LINEARITY
non linearità
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura di esercizio
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
sovraccarico
7200 N, 12800 N, 160 Nm, 200 Nm
POWER_SUPPLY
alimentazione
5 V, 1,0 W
RANGE
gamma
1800 N, 4000 N, 60 Nm, 60 Nm
SAMPLING_RATE
frequenza di campionamento
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
rumore del segnale**
0,12 N, 0,9 N, 0,04 Nm, 0,0012 Nm
SIZE__DXL_
dimensione (dxl)
83 x 44,5 mm
WEIGHT
peso
~465g
NAME
nome
UMQTRVWWI
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions