??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Beschreibung
LaxONE
Stückliste
UMQTRVWWI
ORDERNO
UMQTRVWWI
ACCELERATION
Beschleunigung
--
ACCURACY
Genauigkeit
< 2.0 %
COMMUNICATION
Kommunikation
Seriell RS422 / USB
CROSSTALK___
Crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
Eindringschutz
staub- und wasserabweisend
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
rauschfreie Auflösung (100 hz)*
0,72 N, 0,54 N, 0,021 Nm, 0,007 Nm
NON_LINEARITY
Nichtlinearität
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
Betriebstemperatur
0 - 55 Grad Celsius
OVERLOAD
Überlastung
7200 N, 12800 N, 160 Nm, 200 Nm
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
5 V, 1,0 W
RANGE
Bereich
1800 N, 4000 N, 60 Nm, 60 Nm
SAMPLING_RATE
Abtastrate
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
Signalrauschen**
0,12 N, 0,9 N, 0,04 Nm, 0,0012 Nm
SIZE__DXL_
Größe (dxl)
83 x 44,5 mm
WEIGHT
Gewicht
~465g
NAME
Name
UMQTRVWWI
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions