회사명
CKD
내용
LAD
BOM
LAD1-10A-P
MODEL
기종 형번
LAD
AT
작동 방식
PS
접속 구경
MC
재질 조합
OP
그 외 옵션
OP2
그 외 옵션
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
47 mm
B
23 mm
C
77.0 mm
D
14.5 mm
E
25.5 mm
F
55.5 mm
G
Rc3/8 mm
H
20 mm
J
36.0 mm
K
M5 Depth 7 mm
L
9.5 mm
M
24.0 mm
N
86.5 mm
P
50 mm
Q
62 mm
R
22 mm
S
36.0 mm
T
7 mm
MAXP
Without mounting plate
102.0 mm
MAXQ
취부판
111.5 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업