??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
L835-1XX1-ED
Bill of material
L835-1XX1-ED
PN
Part Number
L835-1XX1-ED
DESC
Description
MagJack 1000BASE-T, 1X1, No LED, -40 to 85oC, Tab Down, Low Profile, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
1X1
HP
Height Profile
Mid-plane
PC
Port Configuration
Tab Down
LED
No
LEDT
LED Type
-
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
EMI
EMI Tabs
No
PR
PoE Rating
N/A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions