??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73901-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Nomenclature
L73901-04_162_85_90
BESTNR
Référecne de commande
L73901-04
S1
min. 162 mm
S2
min. 85 mm
L
max. 800 mm
472.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
6
B
Largeur
125 mm
H1
Hauteur
70 mm
H2
Hauteur
80 mm
H3
Hauteur
106 mm
H4
Hauteur
101 mm
G2
Poids
32.4 KG
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions