??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73901-02 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 2-fach
Bill of material
L73901-02_162_90
BESTNR
Bestellnummer
L73901-02
S
Laenge
mm
Enter value for S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
60 mm
H2
Hoehe
70 mm
H3
Hoehe
96 mm
H4
Hoehe
91 mm
W
Anzahl Heizelemente
4
G2
Gewicht
11.4 KG
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions