??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
L65DG24L
Bill of material
L65DG24L
ORDERNO
L65DG24L
ACCESSORY
accessory
O-ring
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
CN (China)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
LED_SIZE
led size
5mm (T-1 34)
LED_VOLTAGE_FORWARD_MAX___V_
led voltage forward max. (v)
LED_VOLTAGE_FORWARD_MIN___V_
led voltage forward min. (v)
20 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_TYP___V_
led voltage forward typ. (v)
24.0 V
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
30 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
With Lockwasher and Hex Nut
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.315
MOUNTING_TYPE
mounting type
Threaded Assembly
MSL_RATING
msl rating
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
575 nm
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Chrome Plated
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Red
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
0.019 to 0.196
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
RATED_CURRENT
rated current
20mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Straight Leads
VIEWING_ANGLE
viewing angle
30 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
24 Volts
NAME
name
L65DG24L
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions