??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
L41EN-A12-2113
Bill of material
L41EN-A12-2113
ORDERNO
L41EN-A12-2113
ACCESSORY
accessory
Speednut – 8700071674
BEZEL_FINISH
bezel finish
Aluminum
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8536.61.00.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Tricolor RedYellowGreen
LENS_SHAPE
lens shape
Hi Hat Lens
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
No
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.3125
MSL_RATING
msl rating
5A
PMI_COLOR
pmi color
Warm White
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
White Nylon
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
0.020 to 0.090
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Press Fit
PRODUCT_STATUS
product status
Not Recommended for New Design (NRND)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VOLTAGE
voltage
12 Volts
NAME
name
L41EN-A12-2113
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions