??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Amgis
Описание
l01_637x_series
Спецификация
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
EFFICIENCY
эффективность
82%
EXTERNAL_FUSE
внешний предохранитель
200 мА (стб) при 230 В
FIXING
крепление
Винт с резьбой M5
LENGHT_X_WIDTH_X_HEIGHT
длина x ширина x высота
72,0 x 72,0 x 37,5 мм
WEIGHT_CU
вес ку
187g
WEIGHT_TOTAL
общий вес
590g
X_X_Y
x x y
66,04 x 66,04 мм
NAME
имя
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions