??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
L Ø 30
Bill of material
L30-070
ARTNR
DH
Hole diameter
30 mm
DD
Rod diameter
20 mm
LO
Free length
mm
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Length at compression end
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
mm
F1
Force
414 N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
mm
F2
Force
621 N
S3
mm
F3
Force
724.6 N
SN
Maximum operating deflection
mm
FN
Force
828 N
D
Cross wire section
4.5 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업