KYUNGWON
Description
Kyungwon Air-Fillter
Bill of material
PAF
VARIANTNAME
PAF
VARCOMPANYSIZE
Company_Size
25 mm
VARW
W
110 mm
VARH
H
400 mm
VARD
D
110 mm
VARC
C
45 mm
VARA
A
50 mm
VAR
제조업체 전화번호
031-455-9433
VARURL
제조업체 URL
www.kyungwoncomp.com
VARMANUFACTURER
Manufacturer
경원기계
VAR1
라이브러리 제작
(주)비아이엠에스 (주)비아이엠에스
VAR2
라이브러리 전화번호
02-2678-1906 02-2678-1906
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions