??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
KVFU 160 C
Bill of material
KV 160 C AC
ORDERNO
KV 160 C AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CAPACITOR
capacitor
3 μF
COST
cost
0
CURRENT
current
0.44 A
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
WALL FAN WITH CIRCULAR CONNECTION
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETER
diameter
160
DIAMETER_01
diameter 01
342
FREQUENCY
frequency
50
HEIGHT_POSITION_1
height position 1
10
HEIGHT_POSITION_2
height position 2
92
HEIGHT_POSITION_3
height position 3
26.000
HOST
host
0
MASSUNIT
massunit
1
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
65 °C
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED
max. temperature of transported air when speed controlled
65 °C
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
POSITION
position
195
POWER
power
105.000
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
49 dB(A)
SPEED
speed
2480 rpm
VERSION
version
2014
VOLTAGE
voltage
230.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
220-240 V
WEIGHT
weight
3.1 kg
WIDTH
width
400
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
4040001
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
KV 160 C AC_7100106
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions