??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Kleinteilespanner mit „Schraubenspannung“ - -
Stückliste
267500
BEST
Bestellnummer
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 5 mm
KLEMMF
Klemmfläche
SPANNB
Spannbreite
4.8 mm
SPANNW
Spannweite
mm
T
Spanntiefe
mm
D
Durchmesser
12 mm
L
Länge
80 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
TYP1
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions