??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Kiraz modülü rev3
Malzeme listesi
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
Açıklama
Cherry, gömülü cihaz oluşturma ve ağ uygulamalarını basitleştirmek için tasarlanmış, IPQ 5000 SoC tarafından desteklenen kompakt ve zengin özelliklere sahip bir Wi-Fi 6 Modül Üzerinde Sistemdir (SoM).
OVERVIEW
genel bakış
Kompakt. Zengin özelliklere sahip. Güçlü Cherry, IPQ 5000 SoC tarafından desteklenen kompakt ve son derece entegre bir Wi-Fi 6 Modül Üzerinde Sistemdir (SoM). Gömülü cihazların ve kablosuz sistemlerin oluşturulmasını basitleştirmek için tasarlanmıştır, bu da onu IoT ve ağ dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir. Cherry SoM, pazara sunma süresini hızlandırmak ve ürün maliyetlerini düşürmek için yüksek performanslı bir işlemci, önemli bellek ve depolama alanı ile güçlü ağ yeteneklerini bir araya getiriyor. Cherry iki uzamsal akışı (2x2 MiMo) destekler ve 1 GHz saat hızına sahip 64 bit çift çekirdekli ARM Cortex A53 işlemci tarafından çalıştırılır. Modül, Lima'ya benzer küçük bir form faktörü ile yüzeye monte edilebilir ve genişletilmiş işlevsellik için uyumlu harici kastellenmiş pimlere ve ek iç LGA pimlerine sahiptir.
SPECIFICATIONS
spesifikasyonlar
IPQ-5000 SoC (Maple) tabanlı 1024 QAM (2SS), 573,5 Mbps veri hızı Düşük güç tüketimi (7W'a kadar) Çift çekirdekli 1 GHz ARM Cortex A53 CPU 2,5G ve 1G Ethernet arayüzleri Kompakt boyut (30,5 x 19,4 mm) 2x2 MiMo 2,4GHz WiFi6 radyo Harici radyo için PCIe ve mini PCIe arayüzlü Birçok çevresel arayüz: UART, 1 GbE PHY ve SGMII+ veya 2.5/1 GbE PHY için SGMII modu, 2x serbest SPI çip seçme pini, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
isim
1QLLOS4KV
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions