??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
RAFI
Description
Keylock switches
Bill of material
1.10.051.0030001
ORDERNO
ACTUATION_FUNCTION
actuation function
B10
b10
COLLAR_COLOR
collar color
black
COLLAR_DIMENSION
collar dimension
29.8 mm
COLLAR_SHAPE
collar shape
round
COLOR
color
black
CONTACT_FUNCTION
contact function
CONTACT_MATERIAL
contact material
Gold
DEGREE_OF_PROTECTION__FRONT_SIDE__ACCORDING_TO_DIN_EN_60529
degree of protection, front side, according to din en 60529
IP65
DEGREE_OF_PROTECTION__REAR_SIDE__ACCORDING_TO_DIN_EN_60529
degree of protection, rear side, according to din en 60529
IP65
ENVIRONMENT_RESISTANCE
environment resistance
IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
FIXING
fixing
Threaded ring
FRONT_RING_COLOR
front ring color
black
GRID__MIN_
grid, min.
30 mm
ILLUMINATED
illuminated
No
INSTALLATION_HEIGHT
installation height
45 mm
KEY_REMOVAL_POSITION
key removal position
MOUNTING_DEPTH
mounting depth
30 mm
MOUNTING_HOLE
mounting hole
22.3 mm
OPERATING_FORCE__MAX_
operating force, max.
1.3 N
OPERATING_LIFE
operating life
OPERATING_TEMPERATURE__MAX_
operating temperature, max.
85 °C
OPERATING_TEMPERATURE__MIN_
operating temperature, min.
-40 °C
OSCILLATION_RESTISTANCE_ACCORDING_TO_STANDARD_IEC_60068_2_6
oscillation restistance according to standard iec 60068-2-6
5 g at 10...500 Hz
OUTSIDE_DIMENSION__LENGTH
outside dimension, length
29.8 mm
OUTSIDE_DIMENSION__WIDTH
outside dimension, width
29.8 mm
PACKAGING
packaging
Box
PACKAGING_UNIT
packaging unit
2 pcs.
PIN_1
pin 1
PIN_2
pin 2
PIN_4
pin 4
Normally open contact 1
POTENTIAL_FREE
potential free
RATED_CURRENT__MAX_
rated current, max.
100 mA
RATED_VOLTAGE__MAX_
rated voltage, max.
32 V
RATED_VOLTAGE__MIN_
rated voltage, min.
10 V
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes
ROTATING_ANGLE
rotating angle
SALT_SPRAY_RESISTANCE_ACCORDING_TO_STANDARD
salt-spray resistance according to standard
IEC 60068-2-11
SHOCK_RESISTANCE_ACCORDING_TO_STANDARD_IEC_60068_2_27
shock resistance according to standard iec 60068-2-27
30 g at 11 ms amplitude semi-sinusoidal
STORAGE_TEMPERATURE__MAX_
storage temperature, max.
90 °C
STORAGE_TEMPERATURE__MIN_
storage temperature, min.
-40 °C
TERMINAL_ON_THE_REAR
terminal on the rear
M12 4-pin A-coded
THREADED_RING_TORQUE__MAX_
threaded ring torque, max.
1.2 Nm
UL_ENCLOSURE_TYPE_RATING_FRONT_SIDE
ul enclosure type rating front side
type 4X
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업